Kombinacja PE/PEN, składająca się z szyny zbiorczej, kątownika mocującego i złączki szeregowej, umożliwia zabudowę zgodnie z IEC 61 439-1.
- Nr kat.:
- SV 9686539
- Opis produktu
- Do łączenia szyn zbiorczych od szafy do szafy.
- Materiał
- E-Cu
- Wymiary
- Długość: 180 mm
- Przekrój
- 30 mm x 10 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,96 kg
- Masa brutto
- 0,97 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,46
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Złączka szeregowa PE/PEN E-Cu, szerokość x wysokość: 30x10 mm, dł.: 180 mm
- Atesty
- UL + C-UL (listed)