Do podziału przestrzeni szyn zbiorczych i przestrzeni rozłączników bezpiecznikowych NH (przestrzeni funkcjonalnej).
- Nr kat.:
- SV 9674348
- Opis produktu
- Płyta działowa do podziału przestrzeni szyn zbiorczych i przestrzeni rozłączników bezpiecznikowych NH (przestrzeni funkcjonalnej).
- Materiał
- Blacha stalowa, 1,5 mm, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pozycja montażowa
- góra
- dół
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB
SlimLine - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,899 kg
- Masa brutto
- 1,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta działowa do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych, (ABB SlimeLine)