- Nr kat.:
- SV 9660980
- Opis produktu
- Do zastosowań indywidualnych jako 3-biegunowy system szynowy z przyłączem kablowym. Bezpośredni montaż na płycie montażowej lub na podstawie montażowej (chassis). 
- Materiał
- Uchwyt czołowy: poliamid (PA 6)
 Płyta mocująca: blacha stalowa, ocynkowana
 Szyna montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 6 uchwytów czołowych
 2 płyty mocujące do uchwytu czołowego
 1 szyna montażowa 23 x 23 mm (długość 495 mm)
 Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 45 S/45 
- Opak.
- 1 szt. 
- Waga netto
- 5,221 kg
- Masa brutto
- 5,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001 
- EAN
- 4028177525726 
- ETIM 9
- EC004592 
- ECLASS 8.0
- 27400613 
- Opis produktu
- 
SV Zasilanie kompaktowe, dla szyn zbiorczych Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)