Ze zintegrowanymi otworami.
- Nr kat.:
- SV 9685544
- Materiał
- E-Cu, cynowane
- Wymiary
- Długość: 300 mm
- Przekrój
- 40 mm x 10 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,1 kg
- Masa brutto
- 2,12 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,07
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- Opis produktu
- SV Szyna zbiorcza PE/PEN E-Cu cynowana, SxW: 40x10 mm, D: 300 mm