Pokrywa do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Nr kat.: SV 9677415

Do zwiększenia ochrony przed dotykiem listwowego rozłącznika bezpiecznikowego NH w górnej części przy montażu na systemie szyn 185 mm z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem.

Nr kat.:
SV 9677415
Opis produktu
Do zwiększenia ochrony przed dotykiem listwowego rozłącznika bezpiecznikowego NH w górnej części przy montażu na systemie szyn 185 mm z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 7035
Do rozmiaru
1 - 3
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,112 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Opis produktu
SV Pokrywa, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 (185 mm), tylna
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne