- Nr kat.:
- SV 9677.485
- Opis produktu
- Do bezotworowego montażu rozłączników listwowych NH w systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
E-Cu, cynowane
Poliamid
- Wskazówka
- Instalacja możliwa tylko na systemie szyn zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem (profil zakrywający, rowkowany)
- Do rozmiaru
- 1 - 3
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,456 kg
- Masa brutto
- 0,503 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,151
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177806900
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
-
SV Zacisk stykowy, do listwowych rozłączników NH z napędem migowym, rozm. 1-3 (185 mm)