Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami szyn 185 mm w szafach sterowniczych.
- Nr kat.:
- SV 9677531
- Opis produktu
- Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafie sterowniczej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 mocowania systemowe (lewe/prawe)
2 szyny montażowe chassis
Wraz z zestawem montażowym
Mocowanie systemowe (środkowe) - Wskazówki dotyczace montażu
- Do różnych głębokości montażu systemu szyn zbiorczych w szafie sterowniczej potrzebna jest dodatkowo szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX (do wewnętrznej płaszczyzny montażowej). Wybór w zależności od głębokości szafy. Montaż odbywa się odpowiednio do głębokości szafy.
- Pasuje do szerokości
- = 1 000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,9 kg
- Masa brutto
- 5,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe do VX (szer: 1000 mm), dla wsporników szyn zbiorczych SV 9677500
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions