Zestaw do łączenia szeregowego RiLineX do modułu bazowego

Nr kat.: RX 9360103

Zestaw do łączenia szeregowego, krótki., bez łączników szynowych

Nr kat.:
RX 9360103
Korzyści
Skalowalne długości systemu z modułami bazowymi
Łatwy montaż
Skalowalny zakres prądu dzięki zmiennym przekrojom szyn zbiorczych
Sprawdzona wytrzymałość zwarciowa do maks. 65 kA
Nadaje się do zastosowań w zakresie prądu przemiennego do 1000 V AC i prądu stałego do 1500 V DC
null
Zabezpieczenie przed dotknięciem IP 2XB, możliwość rozszerzenia do IP 3X z przodu
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 35745
Zakres dostawy
Element końcowy tablicy rozdzielczej, lewy i prawy
Osłona modułu tablicy rozdzielczej
Płyta podłogi modułu tablicy
Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do nr kat.
9365.003
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,5 kg
Masa brutto
1,752 kg
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
Opis produktu
RX Zestaw do łączenia szeregowego do modułu bazowego RiLineX, bez łączników (łączenie zwykłe)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne