- Nr kat.:
- RX 9365003
- Materiał
- Część górna: blacha stalowa, ocynkowana
Płyta stykowa: E-Cu, cynowana - Wymiary
- Długość: 45 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,564 kg
- Masa brutto
- 0,572 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,339
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Opis produktu
- RX Łącznik szeregowy do E-Cu 15x5-30x10 mm, dł.: 45 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Quick guide
- Safety instructions