RiLineX CB component adaptor

Nr kat.: RX 9360.500

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the bottom.

Nr kat.:
RX 9360.500
Wersja
Easy Fix
Korzyści
Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
3 connection space covers
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Prąd znamionowy maksymalny
160 A
Prąd znamionowy (UL)
125 A
Znamionowe napięcie udarowe Uimp
12 kV
Napięcie znamionowe
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Rated impulse withstand current
80 kA
Kategoria przepięcia
4
Stopień zanieczyszczenia
3
Liczba biegunów
3-bieg.
Odprowadzenie przewodów
dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Pasuje do producenta (typu)
ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
BTicino (M1 160)
Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
Eaton (NZM1)
Fuji Electric (BW125JAG-3P)
Hager (P160)
Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
OEZ (BC160)
Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
Sassin (3SM8L-100)
Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Zakres temperatury pracy
-25 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wymiary
Szerokość: 81 mm
Wysokość: 252 mm
Głębokość: 63 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,364 kg
Masa brutto
1,367 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,375
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177997158
ETIM 9
EC001531
Opis produktu
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the bottom.
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Karty produktów
Ogólne informacje techniczne