- Nr kat.:
- RX 9360635
- Wersja
- uniwersalne
- Korzyści
- Montaż kompaktowych wyłączników MCCB bezpośrednio na tablicy rozdzielczej
- Montaż zatrzaskowy do 250 A i łatwe dopasowanie do szyny zbiorczej o grubości 5/10 mm
- Szybki i łatwy montaż popularnych typów wyłączników poza szafą sterowniczą
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 9005
RAL 35745
- Zakres dostawy
- W tym 3 pokrywy przestrzeni łączeniowej, 2 poprzeczki i materiały mocujące
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 2XB
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 12 kV
- Napięcie znamionowe
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Kategoria przepięcia
- 4
- Stopień zanieczyszczenia
- 3
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 29 x 10 mm
- Liczba biegunów
- 3-bieg.
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Śruba M10
- Pasuje do producenta (typu)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- RiLineX
- RiLine60
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 50...60 Hz
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Zakres temperatury pracy
- -25 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wymiary
- Szerokość: 145 mm
Wysokość: 325,8 mm
Głębokość: 76,4 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,52 kg
- Masa brutto
- 4,722 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,64
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- Opis produktu
-
RX Adapter urządzeniowy CB 630 A, 3-bieg., wersja: Universal, szer.: 140 mm