Bezpiecznikowe rozłączniki mocy RiLineX NH

Nr kat.: RX 9362215

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH RiLineX rozmiar 2 do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Zamykana pokrywa z możliwością plombowania i wizualną kontrolą przepalenia wkładki. Bezpieczna kontrola napięcia odbywa się za pomocą zintegrowanych punktów pomiarowych na pokrywie. Dla ułatwienia konserwacji bezpiecznikowe rozłączniki mocy NH mają pozycję "park". Wersja przyłącza ze złączem śrubowym rozmiar M10. Odprowadzenie przewodów z góry lub z dołu, do wyboru. Z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej.

Nr kat.:
RX 9362215
Wersja
Do systemów szyn zbiorczych 60 mm
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Korzyści
Pokrywa: zamykana z możliwością plombowania
Kontrola napięcia przez osobny otwór
Przebudowa kierunku podłączenia przewodu bez użycia narzędzi
Pozycja "park" ułatwiająca prace konserwacyjne
Wszystkie warianty również z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Zakres dostawy
W tym wtyki przyłączeniowe do elektrycznej kontroli wkładki bezpiecznikowej
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Odprowadzenie przewodów
góra/dół
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Śruba M10
Wkładki bezpieczników
NH 2
Napięcie znamionowe robocze
690 V AC
Do rozmiaru NH
2
Test specification
IEC/PN-EN 60 947-3
DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
Wymiary
Szerokość: 208,5 mm
Wysokość: 348,7 mm
Głębokość: 134,6 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...35 °C
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasuje do szyn zbiorczych
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pasuje do systemu szyn zbiorczych
RiLineX
RiLine60
Liczba biegunów
3-bieg.
Stopień zanieczyszczenia
3
z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESÜ)
Tak
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 2XB
Obciążenie ogniowe
46,16 MJ/m²
Maks. moc tracona
98 W
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,2 kg
Masa brutto
4,268 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,75
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,53
Numer taryfy celnej
85369095
ETIM 9
EC001040
Opis produktu
RX Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 2, 400 A, 3-bieg, śruba M10, z monitorowaniem bezpiecznika, 800 V
Atesty
CQC-CCC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Quick guide
Safety instructions