Pokrywa przestrzeni łączeniowej RiLineX do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 3, stosowana przy montażu na płytach montażowych i szynach zbiorczych.
- Nr kat.:
- RX 9365533
- Materiał
- Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94 - Kolor
- RAL 9005
- Pasuje do nr kat.
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Wysokość: 60 mm
Głębokość: 89,6 mm - Obciążenie ogniowe
- 3,694 MJ/m²
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,506 kg
- Masa brutto
- 0,508 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,42
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Opis produktu
- RX Pokrywa przestrzeni łączeniowej:do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 3
- Dokumentacja
- Quick guide