Szyna nośna RiLineX do adapterów urządzeniowych

Nr kat.: RX 9365744

Szyny nośne RiLineX do adapterów urządzeniowych o szer. 54 mm do systemów szyn zbiorczych 60 mm. Z regulacją wysokości, idealne do mocowania kombinacji układów rozruchowych silnika o różnych poziomach mocowania. Do montażu urządzeń z mocowaniem zatrzaskowym na adapterach i wspornikach urządzeniowych.

Nr kat.:
RX 9365744
Wersja
z regulacją wysokości
Materiał
Poliamid (PA 6)
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
RAL 35745
Pasuje do nr kat.
9360740
9360760
9360780
Wymiary
Szerokość: 54 mm
Wysokość: 12 mm, 20 mm
Opak.
8 szt.
Waga netto
0,16 kg
Masa brutto
0,17 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,09
Numer taryfy celnej
39269097
ETIM 9
EC001285
Opis produktu
RX Szyna nośna z regulacją wysokości, szer.: 54 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Quick guide