- Numer artykułu:
- SV 9340.240
- Opis produktu
- Do utrzymania wymaganych wg UL 508 odstępów izolacyjnych w powietrzu „feeder circuits”. Dla systemów szyn płaskich z 60 mm odstępem między osiami szyn oraz PLS 800/1600.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Do połączenia szyn zbiorczych potrzebne są dwie poprzeczki działowe
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,038 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177565562
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414