Do wydłużania osłony zabezpieczającej przed dotykiem przy zastosowaniu końcówek kabli z długą tuleją zaciskową, możliwość dowolnego szeregowania u góry i na dole.
- Nr kat.:
- SV 9344530
- Opis produktu
- Do przedłużenia pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem np. przy stosowaniu kabli z długą tulejką zaciśniętą na końcu. Możliwość dowolnego szeregowania u góry i na dole.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Do rozmiaru
- 1
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,14 kg
- Masa brutto
- 0,148 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH, rozm. 1