Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Nr kat.: SV 9344550

Do wydłużania osłony zabezpieczającej przed dotykiem przy zastosowaniu końcówek kabli z długą tuleją zaciskową, możliwość dowolnego szeregowania u góry i na dole.

Nr kat.:
SV 9344550
Opis produktu
Do przedłużenia pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem np. przy stosowaniu kabli z długą tulejką zaciśniętą na końcu. Możliwość dowolnego szeregowania u góry i na dole.
Materiał
Poliamid
Kolor
RAL 7035
Do rozmiaru
3
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,22 kg
Masa brutto
0,228 kg
Numer taryfy celnej
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Opis produktu
SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH, rozm. 3
Karty produktów
Szczegóły techniczne