Systemy szyn zbiorczych

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Odstęp między osiami szyn 185 mm, 3-biegunowy, pełne zabezpieczenie przed dotykiem, rozmaite możliwości zastosowań z adapterami przyłączeniowymi i CB oraz listwowymi rozłącznikami bezpiecznikowymi NH lub listwowymi rozłącznikami NH z napędem migowym.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Adapter urządzeniowy 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Adapter do komponentów RiLine Compact

Do montażu komponentów RiLine Compact na systemach szyn 185 mm.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Zabezpieczenie przed dotykiem 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Blok przyłączeniowy 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Akcesoria do adapterów urządzeniowych 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Akcesoria do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH 185 mm

Rozmiar 00 do 3, dla odstępu między osiami szyn 60, 100 i/lub 185 mm.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Akcesoria do listwowych rozłączników bezpiecznikowych 185 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Wspornik szyn zbiorczych (185 mm)

Do płaskich szyn miedzianych 40/60/80/100/120 x 10 mm

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Mocowanie systemowe do VX

Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami szyn 185 mm w szafach sterowniczych.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Mocowanie systemowe do TS, VX SE

Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafach sterowniczych TS/SE.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Szyny zbiorcze E-Cu

Długość: 2400 mm/szyna.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Łącznik szyn

Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych 40 x 10 – 120 x 10 mm.

Systemy szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm do 2100 A

Adaptery przyłączeniowe

Do przyłączania przewodów okrągłych. Dla systemów szynowych z odstępem między osiami 185 mm.