- Nr kat.:
- DK 7240260
- Wersja
- Bez wyłącznika
- Opis produktu
- Listwy zasilania są dostępne w różnych wariantach wykonania, w zależnośći od specyficznych wymagań obowiązujących w danym kraju, z różną funkcjonalnością do wyboru w zależnośći od aplikacji. Szczególny nacisk położono na praktyczność i uniwersalność mocowania: dzięki kątownikowi, który można mocować w czterech pozycjach, użytkownik ma możliwość dowolnego mocowania. W ten sposób np. listwy o dł. 482 mm mogą być do wyboru montowane do szyn profilowych 482,6 mm (19"), do ram montażowych 19", ram obudowy lub w tylnym obszarze rozdzielaczy naściennych. Listwy zasilania o długości powyżej 482 mm można montować tylko do ramy obudowy. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących. Ułatwia to wybór i montaż, a także oszczędza czas. Pomyślano także o prowadzeniu przewodów zasilających – w przypadku montażu na profilu 482,6 mm (19") jest wystarczająco dużo miejsca, aby poprowadzić przewody bez zaginania pomiędzy listwą a szyną profilową. Poprzez ustawienie puszek gniazd Schuko pod kątem 45°, możliwe jest nieograniczone wykorzystanie wtyków kątowych.
- Materiał
- Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Oprawa gniazd: poliwęglan
- Zakres dostawy
- Listwa zasilania
2 kątowniki mocowania
Wraz z zestawem montażowym
wraz z kablem przyłączeniowym, wtyczką, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Wersja
- Listwa UPS, przewód przyłączeniowy z wtykiem zalewanym 10 A typ E, z bezpiecznikiem G 10 A
- Gniazda wtykowe
- 7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Wymiary
- Wysokość: 44 mm
Głębokość: 44 mm
Długość: 482,6 mm
- Długość kabla przyłączeniowego
- 2 m
- Kabel przyłączeniowy (typ)
- H05VV-F3G1,5
- Wymiar mocowania
- 452,5 mm
- Tolerancja wymiaru montażowego
- ± 25 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 250 V AC, 50 Hz
- Napięcie znamionowe
- 250 V AC, 50 Hz
- Prąd znamionowy (maks.)
- 10 A
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- IEC 60320: C14
- Możliwości montażu
- Elementy z podziałką 25 mm
- Rozdzielacz naścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
- Rama szafy
- Poziom 482,6 mm (19")
- Wskazówka
- W zależności od zastosowania, wskazane jest zastosowanie rezerwy prądu obciążeniowego w celu uniknięcia nieprawidłowego zadziałania przez skoki prądu włączeniowego
- Rozstaw mocowania zmienny w przedziale 25 mm, podano wymiar wspornika montażowego środek otworu – środek otworu
- Normy
- DIN 49 440-1
- Kolor puszki gniazdka
- Czerwony
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,74 kg
- Masa brutto
- 0,868 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177221215
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK Listwa zasilania, dla systemów UPS, czerwony, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-krotny, 230 V, 10 A, z bezpiecznikiem G 10 A, DxWxG: 482,6x44x44 mm,