Moduły wtykowe PSM

Nr kat.: DK 7856082

Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.

Nr kat.:
DK 7856082
Wersja
nie przełączalne
Opis produktu
Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Na szynie nośnej można mieszać różne moduły, Schuko, IEC320 i inne. Mogą to łatwo wykonać także osoby, które nie są elektrykami - dzięki systemowi plug & play z ochroną przed dotykiem.
Materiał
Profil: Aluminium, anodowane
Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1)
Długość
250 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
WAGO WINSTA MIDI
Fazy na zasilanie
1~
Termiczna ochrona nadmiarowa
Napięcie znamionowe robocze
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Wymagana liczba gniazd modułów
1
Wymiary
Długość: 250 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Gniazda wtykowe
6 x Gniazdo C13, czerwone
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,33 kg
Masa brutto
0,338 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177520318
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK Moduł wtykowy PSM, do modułowej szyny prądowej PSM., zajmuje 1 miejsce na szynie prądowej., IEC 60 320: 6x C13, czerwony, 230 V, 16 A
Atesty
IEC CB
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes