Blokada kabla PSM do wszystkich modułów z PN-EN 60 320 C13

Numer artykułu: DK 7856.013

Do ochrony wszystkich kabli przyłączeniowych urządzeń końcowych przed nieumyślnym wyciągnięciem wtyczki zasilania.

Numer artykułu:
DK 7856.013
Opis produktu
Wszystkie kable przyłączeniowe urządzeń końcowych są zabezpieczone przed nieumyślnym wyciągnięciem wtyczki zasilania. Wymagane są dwa rygle dla dwóch kabli.
Wskazówka
Optymalna funkcja ryglowania dostępna jest z kablem przyłączeniowym 7856.014
Opak.
20 szt.
Waga netto
0,02 kg
Masa brutto
0,048 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177519121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Blokada kabla, do zablokowania wtyków IEC 60 320 C14, do modułów PSM z gniazdkiem C13