- Nr kat.:
- DK 7979020
- Wersja
- do wtyczek C14 i C20
- Opis produktu
- Uniwersalna blokada umożliwia zabezpieczenie podłączonych wtyczek IEC 60 320 C14 lub C20 przed przypadkowym wyciągnięciem. Blokada jest regulowana i dopasowuje się do popularnych typów wtyczek. Dzięki temu tworzy się bezpieczne i niezależne połączenie wtykowe dla większości dostępnych na rynku kabli przyłączeniowych.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne (PA 12)
- Kolor
- RAL 9005
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 0,06 kg
- Masa brutto
- 0,084 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177947344
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK Blokada wtyków, do zablokowania wtyków IEC 60 320 C14/C20, do modułów PDU/PSM z gniazdkami C13/C19, z możliwością regulacji, RAL 9005