Szyna ślizgowa VX ESS

Nr kat.: SV 9692050

Nr kat.:
SV 9692050
Opis produktu
null
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z taśmą perforowaną
Wraz z zestawem montażowym
Długość
313,9 mm
Obciążalność (statyczna)
120 kg
1 200 N
Pasujący do
Typ obudowy: VX
CS Toptec
Głębokość: 600 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
3,6 kg
Masa brutto
3,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Opis produktu
Szyna ślizgowa do VX ESS dł.: 313,9 mm, do szafy o głęb.: 600 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi