Frezy do wykonywania gwintów metrycznych do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Nr kat.:
- AS 4050887
- Opis produktu
- Frezy do wykonywania gwintów metrycznych do centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Dane techniczne
- Średnica trzonka 12 mm
- Średnia cięcia 10 mm
- Gradient 1,5 mm
- Kąt nachylenia boków 60°
- Długość cięcia 20 mm
- Łączna długość 85 mm
- Do gwintu
- M12 - M64
- Normy
- Gwint metryczny ISO DIN 13-1
- Obrabiany materiał
- Stal
- Stal nierdzewna
- odlew aluminiowy
- Tworzywo sztuczne
- Miedź
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,124 kg
- Masa brutto
- 0,124 kg
- Numer taryfy celnej
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Opis produktu
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm