Centra laserowe Perforex zostały zaprojektowane specjalnie do automatycznej, mechanicznej modyfikacji standardowych szaf sterowniczych. Perforex LC specjalizuje się w laserowej obróbce 3D sześcianów, a także w obróbce bezdotykowej przy niskim poziomie wibracji. Możliwa jest także obróbka płyt montażowych wraz z otworami gwintowanymi.
- Nr kat.:
- AS 4050335
- Wersja
- Wersja USA
- Opis produktu
- Centra laserowe Perforex zostały zaprojektowane specjalnie do automatycznej, mechanicznej modyfikacji standardowych szaf sterowniczych. Perforex LC specjalizuje się w laserowej obróbce 3D sześcianów, a także w obróbce bezdotykowej przy niskim poziomie wibracji. Możliwa jest także obróbka płyt montażowych wraz z otworami gwintowanymi.
- Korzyści
- Obróbka sześcienna 3D bez konieczności mocowania przedmiotu
- Krawędzie obróbki nie ulegają matowieniu ani odbarwieniom podczas procesu obróbki stali nierdzewnej
- Cięcie lakierowanych części blaszanych przebiega bez widocznych uszkodzeń lakieru lub przebarwień nawet w przypadku niewielkich elementów
- Asortyment produktów od obudów kompaktowych do szaf pełnogabarytowych
- Bezdotykowa obróbka przy niskim poziomie wibracji, brak zużycia narzędzi
- Brak konieczności mocowania obrabianego przedmiotu
- Prędkość obróbki w przypadku stali nierdzewnej do 20 x szybsza niż w konwencjonalnym procesie frezowania
- Ergonomiczna praca, wysuwana powierzchnia przykładania do obróbki obudów i części płaskich
- Jednoczesna obróbka 5 stron
- Dane techniczne
- Wskaźnik laserowy (laser pomocniczy) o mocy promienia w klasie 1
- Bardzo mała szerokość cięcia − zaledwie ok. 0,3 mm
- Laser roboczy klasa 4
- Zakres dostawy
- Centrum laserowe
Sprężarka
Obudowa maszyny
Filtry
Panel obsługi - Obrabiany materiał
- Stal nierdzewna
- Blacha stalowa
- Aluminium
- Układ sterowania maszyną
- Programowanie warsztatowe
- Bezpieczeństwo
- Obudowa ochronna do osiągnięcia klasy lasera 1. Możliwa obsługa przez przeszkolony personel, nie jest wymagany specjalista ds. laserów
- Drzwi bezpieczeństwa
- Interfejsy
- Eplan Pro Panel
- Obsługa formatów DXF
- Rittal Configuration System
- Wskazówka
- Dach zabezpieczający (4050.317) jest niezbędny w przypadku, gdy maszyna jest widoczna od góry.
- Wymagane jest sprawdzenie lokalizacji przez specjalistę Rittal w celu wybrania i określenia wersji lasera.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 3.900 mm
Wysokość: 3.800 mm
Głębokość: 10.500 mm - Maks. moc promieniowania
- 300 W (CW) lub 3000 W (Pulse)
- Energia impulsu (maks.)
- 30 J
- Czas trwania impulsu maks.
- 50 µs przy mocy 300 W
- Długość fali
- 1 070 nm
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 3 mm
- Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna
- 3 mm
- Maksymalna grubość obrabianego materiału, aluminium
- 3 mm
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Moc znamionowa
- 3 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 60 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 2.250 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4 500 kg
- Masa brutto
- 4 500 kg
- Numer taryfy celnej
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404