- Nr kat.:
- AS 4051118
- Wersja
- po lewej
- Opis produktu
- Półka na krążki przewodów, pasuje do stołów montażowych i WS 540. Mocowanie w przypadku Wire Station odbywa się do pionowej poprzeczki montażowej z lewej lub z prawej strony.
- Dane techniczne
- Powierzchnia do przechowywania (szer. x wys. x głęb.): 375 x 20 x 475 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Uchwyt do krążków przewodów
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Do zastosowania Wire Station WS 540 potrzebna jest pionowa poprzeczka mocująca (4051.106).
- Pasuje do nr kat.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,8 kg
- Masa brutto
- 7,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Uchwyt na krążki przewodów, wielkość półki SxG 432 x 385mm