Automaty do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C5 umożliwiają całkowicie automatyczną produkcję do 36 różnych przewodów bez manualnej ingerencji. Jednocześnie, bez przezbrajania i w pełni automatycznie odbywa się obróbka końcówek kablowych o przekrojach od 0,5 mm² do 2,5 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów.
- Nr kat.:
- AS 4051205
- Wersja
- Do automatycznej obróbki wykazów kabli do konfekcjonowania
Zależnie od liczby przewodów należy wybrać odpowiednie magazynki - Opis produktu
- Automaty do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT C5 umożliwiają całkowicie automatyczną produkcję do 36 różnych przewodów bez manualnej ingerencji. Jednocześnie, bez przezbrajania i w pełni automatycznie odbywa się obróbka końcówek kablowych o przekrojach od 0,5 mm² do 2,5 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów.
- Korzyści
- Kompletna sieć od narzędzi E-CAD aż do procesów produkcji
- Niezmiennie najwyższa jakość
- Czas amortyzacji 2,5 roku od 300 szaf rocznie
- Gotowe przewody z systemu magazynków szynowych, wiązki łańcuchowej lub systemu Wire Handling System mogą być przetwarzane w kolejnym etapie okablowywania szafy sterowniczej za pomocą narzędzia „Smart Wiring” firmy Eplan
- Całościowa optymalizacja procesów
- Możliwość efektywnego zarządzania zadaniami przez RiPanel Processing Center
- Łatwa i sprawna wymiana materiałów eksploatacyjnych
- Automatyczne opisywanie przewodów w kolorze czarnym, białym lub błękitnym
- Zastosowanie nowej technologii zaciskania do różnych końcówek kablowych 8 - 18 mm, w tym częściowe i pełne zdejmowanie izolacji
- Bezpieczne doprowadzenie kabli przez nowy system prowadzenia przewodów z mechanizmem szybkozłączy
- Wydawanie przewodów jest możliwe do wyboru w formie zrzutu, opcjonalnego systemu szyn lub opcjonalnej wiązki łańcuchowej
- Proces konfekcjonowania przewodów zostaje piętnastokrotnie przyspieszony
- Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 24"
- Umożliwia elastyczną i szybką reakcję na zmiany projekcie
- Minimalizowanie błędów również w następnych procesach
- Dane techniczne
- Zakres zdejmowanej izolacji: częściowe zdejmowanie 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) płynny i fullstripe 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) bezstopniowo
- Zakres zaciskania 0,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.) i 10 mm (0,39 in.)
- Zakres zaciskania 0,75 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
- Zakres zaciskania 1 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
- Zakres zaciskania 1,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
- Zakres zaciskania 2,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
- Wprowadzanie przewodów odbywa się poprzez osobne bloki do wciągania przewodów
- Jeden blok do wciągania przewodów może obsłużyć 12 typów przewodów
- Wire Terminal może przyjąć łącznie trzy bloki do wciągania przewodów dla maks. 36 przewodów
- 5 doprowadzeń końcówek kablowych przez podajniki wibracyjne
- Wire Terminal WT C umożliwia obróbkę przewodów o długości od 150 mm do 10 m
- Zakres dostawy
- Stelaż i obudowa maszyny
Panel obsługi
Mocowanie jednostki do opisu przewodów
Drukarka etykiet do oznakowania szynowych magazynków przewodów
1 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 16 do 0,5 mm²
2 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 20 do 0,75/1,0 mm²
2 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29 do 1,5/2,5 mm² - Obrabiany materiał
- Drobnożyłowe przewody miedziane zgodne z EN 60228 / VDE 0295 klasa 5
- Tulejki zaciskowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego wg DIN 46228-4 und Multinorm
- Wskazówka
- W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
- Standardowy zakres dostawy Wire Terminal obejmuje języki niemiecki i angielski
- Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Opcje maszyny
- Magazynek przewodów WT tube 12 (4051.218)
- Magazynek przewodów XL do WT, jednostka centralna 4051.037
- Magazynek przewodów XL do WT, moduł dodatkowy 4051.038
- System magazynków szynowych WT 15 (4051.214)
- Blok do wciągania przewodów WT 12 (4051.213)
- Moduł do wiązek łańcuchowych WT (4051.215)
- WT drukarka IQ.JET czarna Export 4051244
- WT drukarka IQ.JET biała Export 4051243
- Interfejsy
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Bezpieczeństwo
- Mechanizmy maszyny są całkowicie zabudowane Obszar roboczy maszyny umożliwia dostęp z czterech stron, który jest monitorowany przez czujniki zbliżeniowe w drzwiach dwuskrzydłowych.
- Wymiary
- Szerokość: 1.960 mm
Wysokość: 2.255 mm
Głębokość: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Pobór mocy (ok.)
- 1 kW
- Orientacyjna liczba przewodów na godzinę
- 285
- Masa pustego magazynka przewodów
- 130 kg
- Support area including 3 wire magazine
- Szerokość: 3.660 mm
Wysokość: 2.250 mm
Głębokość: 5.159 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 390 kg
- Masa brutto
- 1 740 kg
- Numer taryfy celnej
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090