Automat do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L

Nr kat.: AS 4051192

Przy użyciu automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L5 T można obrabiać przewody w zakresie przekrojów od 0,5 do 2,5 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów. Gotowe przewody są udostępniane za pośrednictwem systemu Wire Handling System (WHS). WHS jest w pełni automatycznym systemem podawania i prowadzenia przewodów. W jego ramach przewody wytwarzane w trybie just-in-time w terminalu WT są transportowane pneumatycznie w sposób sekwencyjny do maksymalnie czterech stanowisk okablowywania.

Nr kat.:
AS 4051192
Wersja
Wire Terminal WT L5 T (jednostka transportująca Wire Handling System)
Opis produktu
Przy użyciu automatu do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L5 T można obrabiać przewody w zakresie przekrojów od 0,5 do 2,5 mm². Do tego zaliczają się procesy skracania, zdejmowania izolacji, zaciskania i indywidualnego oznakowania przewodów. Gotowe przewody są udostępniane za pośrednictwem systemu Wire Handling System (WHS). WHS jest w pełni automatycznym systemem podawania i prowadzenia przewodów. W jego ramach przewody wytwarzane w trybie just-in-time w terminalu WT są transportowane pneumatycznie w sposób sekwencyjny do maksymalnie czterech stanowisk okablowywania.
Korzyści
Produkcja przewodów zgodnie z zasadami „just-in-time” i „just-in-sequence”
Oszczędność czasu i zasobów dzięki automatycznemu podawaniu przewodów
Instrukcja krok po kroku dla pracownika z Eplan Smart Production
Redukcja błędów w kompletacji na stanowisku pracy poprzez bezpośrednie adresowanie.
Dane techniczne
5 doprowadzeń końcówek kablowych przez podajniki wibracyjne
Zakres zaciskania 0,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.) i 10 mm (0,39 in.)
Zakres zaciskania 0,75 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
Zakres zaciskania 1 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) i 12 mm (0,47 in.)
Zakres zaciskania 1,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Zakres zaciskania 2,5 mm²: długość zacisku 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) i 18 mm (0,71 in.)
Wydawanie przewodów przez zintegrowany system Wire Handling System
Wire Terminal WT L umożliwia obróbkę przewodów o długości od 150 mm do 10 m
Wire Terminal WT L może wykrywać blok do wciągania przewodów
Zakres dostawy
Stelaż i obudowa maszyny
Panel obsługi
1 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 16 do 0,5 mm²
2 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 20 do 0,75/1,0 mm²
2 x pojemnik z dozownikiem wibracyjnym WT 29 do 1,5/2,5 mm²
System podawania i prowadzenia przewodów Wire Handling System
Obrabiany materiał
Drobnożyłowe przewody miedziane zgodne z EN 60228 / VDE 0295 klasa 5
Tulejki zaciskowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego wg DIN 46228-4 und Multinorm
Wskazówka
W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Standardowy zakres dostawy Wire Terminal obejmuje języki niemiecki i angielski
Podajniki wibracyjne i rozdzielanie końcówek kablowych są zaprojektowane na wymiary tolerancji DIN 46228-4:2019-02. Jeżeli obrabiane końcówki kablowe odbiegają od określonych w tej normie wymiarów tolerancji, może być konieczne skonstruowanie/przetestowanie nowych podajników wibracyjnych i dostosowanie do innych separatorów końcówek kablowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Opcje maszyny
Magazynek przewodów WT tube 12 (4051.218)
WT drukarka IQ.JET czarna 4051281
WT drukarka IQ.JET biała 4051280
Interfejsy
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Napięcie sterowania (DC)
24 V
Pobór mocy (ok.)
1 kW
Czas taktowania
11 s
Orientacyjna liczba przewodów na godzinę
320
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 2.170 mm
Wysokość: 1.870 mm
Głębokość: 1.080 mm
Numer taryfy celnej
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Opis produktu
Automat do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal WT L5 T (jednostka transportująca do systemu Wire Handling System)