Do wycinania otworów do złączy wtykowych
- Nr kat.:
- AS 4055473
- Opis produktu
- Do wycinania otworów do złączy wtykowych. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
- Korzyści
- Z bocznym wyrzucaniem odpadów
- Brak blokowania matrycy
- Jako sworznie pociągowe używa się zabezpieczonych przed przekręceniem osi do stempli i matryc.
- Zakres dostawy
- Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Nakrętka dociskowa z łożyskiem kulkowym
Adapter do hydrauliki
Walizka z tworzywa sztucznego - Obrabiany materiał
- Blacha stalowa
- Stal nierdzewna
- Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna
- 1,25 mm
- Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
- 1,75 mm
- Otwory ▭
- 58,4 x 11,3 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,695 kg
- Masa brutto
- 0,873 kg
- Numer taryfy celnej
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis produktu
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi