Wycinak Sub-D do blachy stalowej i stali nierdzewnej

Nr kat.: AS 4055474

Do wycinania otworów do złączy wtykowych

Nr kat.:
AS 4055474
Opis produktu
Do wycinania otworów do złączy wtykowych. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Korzyści
Z bocznym wyrzucaniem odpadów
Brak blokowania matrycy
Jako sworznie pociągowe używa się zabezpieczonych przed przekręceniem osi do stempli i matryc.
Zakres dostawy
Matryca
Stempel
Sworznie pociągowe
Nakrętka zabezpieczająca
Nakrętka dociskowa z łożyskiem kulkowym
Adapter do hydrauliki
Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał
Blacha stalowa
Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna
1 mm
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa
1,65 mm
Otwory ▭
55,7 x 13,9 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,89 kg
Masa brutto
0,903 kg
Numer taryfy celnej
82073010
EAN
4028177808591
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis produktu
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokumentacja
Instrukcja obsługi