Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, z płytą kołnierzową. Stopień ochrony IP 55.
- Nr kat.:
- KL 1540510
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Płyty kołnierzowe z blachy stalowej z uszczelkami i zestawem montażowym - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 120 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,38 mm
- Płyty kołnierzowe
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,66 kg
- Masa brutto
- 9,316 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177251618
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 600x400x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, z płytą kołnierzową
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions