Obudowy typu Bus KX Stal nierdzewna

Nr kat.: KX 1585000

Obudowy typu Bus KX ze stali nierdzewnej umożliwią łatwą dostępność dzięki seryjnym zawiasom 180° i dysponują wysoką klasą ochrony IP 66.

Nr kat.:
KX 1585000
Opis produktu
Obudowy małogabarytowe KX, obudowy typu Bus KX ze stali nierdzewnej oferują elastyczną zabudowę wnętrza oraz dobrą dostępność dzięki seryjnym zawiasom 180°.
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Zawiasy: cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Zawiasy 180°: chromowane
Zakres dostawy
Obudowa z pokrywą
Zawiasy - 180°
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy
1,25 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,2 kg
Masa brutto
3,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,75
Numer taryfy celnej
84879059
EAN
4028177919112
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
Obudowy typu Bus KX, SxWxG: 400x200x120 mm, stal nierdzewna 1.4301, z pokrywą na zawiasach, z szybkozłączką
Atesty
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Product presentations
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne