Warstwowe szyny miedziane

Nr kat.: SV 3568005

Lamele Cu z wysokooczyszczonej miedzi elektrolitycznej F20, długość: 2000 mm/szyna.

Nr kat.:
SV 3568005
Materiał
Płytki Cu: Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości F20
Izolacja: Trwała mieszanka winylowa, rozszerzenie 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, palność zgodnie z UL-94 V0, wytrzymałość na przebicie: 20 kV/mm
Długość
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
350 A
Rated current for temperature increase 30 K
265 A
Rated current for temperature increase 70 K
415 A
Wskazówka
Budowa = liczba płytek x szerokość płytek x grubość płytek
Możliwość indywidualnego skrócenia.
Z sumy temperatury otoczenia i przyrostu temperatury wynika temperatura przewodzącą warstwowej, płaskiej szyny miedzianej. Przykład: 3565.005 przewodzi prąd 180 A, tzn. temperatura zwiększa się o 30 K. Przy temperaturze otoczenia 35 °C powstaje temperatura przewodu 35 °C + 30 K = 65 °C.
Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych
Liczba płytek: 6
Szerokość płytek: 15,5 mm
Grubość płytek: 0,8 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,616 kg
Masa brutto
1,816 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
1,33
Numer taryfy celnej
85446010
EAN
4028177666740
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Opis produktu
SV Warstwowa szyna miedziana, SxW: 15,5x4,8 mm, dł.: 2000 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram