Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe 30 A

Nr kat.: SV 9345040

3-bieg., do systemów szyn o rozstawie 60 mm.

Nr kat.:
SV 9345040
Wersja
Do bezpieczników klasy CC
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Przyłącze dla przewodów okrągłych
AWG 10 - 16
Do systemów szynowych z odstępem między osiami
60 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zacisk ramowy
Do typu zabezpieczenia (Class)
CC
Znamionowy prąd roboczy maks.
30 A
Napięcie znamionowe robocze
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Wskazówka
Nie nadaje się do montażu bezpieczników 10 x 38 mm wg IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification
UL 4248-4
Wymiary
Szerokość: 27 mm
Wysokość: 200 mm
Przyłącze kabli okrągłych
1,5 ‐ 6 mm²
Pasuje do bezpieczników
Średnica: 10 mm
Długość: 38 mm
Pasuje do szyn zbiorczych
Wysokość: 5, 10 mm
Zakres napięcia dla sygnalizatora świetlnego
110 ‐ 600 V
Parametry elektryczne UL (SCCR)
200 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy CC maks. 30 A, JDDZ/7
Liczba biegunów
3-bieg.
Przekrój przewodu okrągłego
1,5 ‐ 6 mm²
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,84 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)
0,032
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
SV Podstawa bezpiecznikowa, klasa CC, 30 A, 600 V, 3-bieg., (60 mm)
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Short-circuit resistance diagram