Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do kabli do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej

Nr kat.: SV 9683500

Do zakrycia oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z płytą kołnierzową.

Nr kat.:
SV 9683500
Opis produktu
Do zakrycia oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z płytami kołnierzowymi.
Materiał
ABS
Kolor
Podobny do RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Szerokość: 850 mm
Wysokość: 251 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,72 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177937727
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Opis produktu
Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej (szer.: 1000 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi