Szyna do zabudowy wnętrza AX

Nr kat.: AX 2394250

Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu. Tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np. szyn systemowych chassis do VX 23 x 64 mm, szyn systemowych chassis do VX 14 x 39 mm, oświetlenia do szaf sterowniczych, czujników położenia drzwi, blokady drzwi, szyn wsporczych do kabli i szyn nośnych do VX.

Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Blokada drzwi do AX

Wyłącznik drzwiowy do lampy systemowej LED

Lampa systemowa LED

Nr kat.:
AX 2394250
Opis produktu
Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż możliwy na bokach, podłodze i na powierzchni dachu w punktowych przetłoczeniach obudowy. Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych, tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.: szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, oświetlenie do szaf sterowniczych, wyłącznik drzwiowy, blokada drzwi, uchwytów peszla kablowego.
Korzyści
System budowy modułowej dla AX
Kompatybilność z akcesoriami systemowymi VX25
Oszczędność czasu dzięki montażowi bez wiercenia otworów
Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana (niepotrzebna obróbka mechaniczna)
Automatyczne wyrównanie potencjału
Zwiększona nośność i stabilność
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Szyna do zabudowy wnętrza AX
Adapter
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Do montażu lampy systemowej LED niezbędna jest albo szyna systemowa chassis VX 23 x 64 mm, albo kątownik montażowy do zabudowy wewnętrznej
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Głębokość: = 250 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,92 kg
Masa brutto
1 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177965690
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna AX do zabudowy wewnętrznej, dla gł.: 250 mm
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi