Interfejs IoT

Nr kat.: SK 3124300

Interfejs IoT jest centralnym komponentem do inteligentnego łączenia systemów chłodzenia Rittal lub czujników monitorujących fizyczne warunki otoczenia. Wyposażony w różne interfejsy i protokoły służy do zbierania i przesyłania danych do nadrzędnych systemów IT lub do systemów lokalnego monitorowania stanów maszyn.

Czujniki CMC III

Kable łączeniowe magistrali CMC III CAN-Bus

Nr kat.:
SK 3124300
Opis produktu
Interfejs IoT jest centralnym komponentem do inteligentnego łączenia systemów chłodzenia Rittal lub czujników monitorujących fizyczne warunki otoczenia. Wyposażony w różne interfejsy i protokoły służy do zbierania i przesyłania danych do nadrzędnych systemów IT lub do systemów lokalnego monitorowania stanów maszyn.
Korzyści
Digitalizacja i łączenie w sieci stwarzają wielkie szanse przed każdym przedsiębiorstwem. Interfejs IoT umożliwia łatwą integrację systemów chłodzenia Rittal oraz czujników do kontroli warunków fizycznych otoczenia ze środowiskami Przemysłu 4.0 bez ingerowania w automatykę.
Uruchomienie: podłączenie i konfiguracja interfejsu IoT odbywa się szybko, wygodnie i bez konieczności programowania za pośrednictwem zintegrowanego webserwera.
Materiał
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor
RAL 7016
Zakres dostawy
Interfejs IoT
Kabel USB (wtyk USB-A na wtyk mikro USB-B)
Kątownik mocujący do klimatyzatora Blue e+
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Sprężynowy zacisk przyłączeniowy push-in (24 V DC)
Interfejsy systemu magistrali
2 x RJ45 CAN-Bus
Interfejs sieciowy
Ethernet IPv4/IPv6
Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10BASE-T, 100BASE-T i 1000BASE-T
Interfejsy
1 x micro USB typ B (device) dla USB 2.0
1 x gniazdo kart pamięci micro SD dla SD 2.0
1 x funkcje USB 2.0 High-Speed (EHCI)
1 x przycisk zatwierdzania
1 x sprężynowy zacisk przyłączeniowy push-in do czujnika NTC
2 x gniazdo RJ45 do interfejsu RS 485 (interfejs klimatyzatora)
Wskazówki dotyczace montażu
Interfejs IoT może być mocowany dzięki metalowemu zaciskowi sprężystemu na szynie zatrzaskowej 35 x 7,5 wg EN 60715 albo za pomocą kątownika mocującego z tyłu klimatyzatora Blue e+.
Wskazówka
Interfejs IoT jest obsługiwany przez klimatyzatory Blue e+ z firmware od 1.11.0.
Do łączenia klimatyzatorów serii Blue e w sieć jest dodatkowo wymagany adapter Blue e IoT (3124.310).
Protokoły
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Wymiary
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 117 mm
Głębokość: 120 mm
Zakres temperatury pracy
0 °C...70 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,27 kg
Masa brutto
0,28 kg
Numer taryfy celnej
85369095
EAN
4028177924369
ETIM 9
EC001099
ETIM 8
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Opis produktu
SK Interfejs IoT, do sieciowego łączenia komponentów Rittal, do klimatyzatorów/chillerów Blue e+, SxWxG: 18 x 117 x 120 mm
Atesty
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Additional instructions
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Sterowniki