Zestaw szczotek do koryta kablowego VX IT

Nr kat.: VX 5302036

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.

Nr kat.:
VX 5302036
Opis produktu
Do pełnej separacji płaszczyzny montażowej 19" i nakierowania strumienia zimnego powietrza do elementów zabudowy.
Korzyści
Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi
Alternatywnie możliwość przykręcania
Do obudów o maksymalnej wysokości 47U, do indywidualnego skracania
Zastosowania
Zestaw szczotek jest przeznaczony do połączenia z dwoma pionowymi korytami kablowymi, obustronnie, z boku płaszczyzny montażowej 19". Zestaw szczotek w połączeniu z korytem kablowym może stanowić alternatywę dla prowadnicy powietrza.
Możliwe jest także połączenie z prowadnicą powietrza i kanałem kablowym jako częściowy montaż
Sposób działania
Zestaw szczotek składa się z pionowych listew szczotkowych do części pomiędzy korytem kablowym a ścianą boczną oraz poziomych prowadnic powietrza do odseparowania w części dachowej i podłogowej przy płaszczyźnie montażowej 19"
Materiał
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0
Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Prowadnice powietrza: blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
2 pionowe listwy szczotkowe, z obu stron
2 poziome prowadnice powietrza, górna i dolna
2 listwy szczotkowe poziomo, na górze i na dole między pierwszą płaszczyzną montażową 19" a płytą dachową lub podłogową
8 listew szczotkowych między korytem kablowym a płytą dachową lub podłogową
Wraz z zestawem montażowym
Długość szczeciny
48 mm
Możliwości montażu
Szyny profilowe 19" standard w VX IT
Szyny profilowe 19" dynamic w VX IT
Wskazówki dotyczace montażu
W przypadku zastosowania koryta kablowego w połączeniu z zestawem szczotek do separacji powietrza, otwory montażowe koryt kablowych należy zamknąć lub zaślepić panelem przelotowym do kabli z listwą szczotkową
Pasujący do
Szerokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,6 kg
Masa brutto
4,8 kg
Numer taryfy celnej
39259020
EAN
4028177952652
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
Zestaw szczotek do koryta kablowego VX IT, do pełnej separacji płaszczyzny montażowej 19", i nakierowania strumienia zimnego powietrza do elementów zabudowy., długość szczeciny: 48 mm, szerokość szafy: 800 mm
Dokumentacja
Quick guide