System szaf PC

Nr kat.: PC 5386050

Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.

Klapa pobierania papieru Do wbudowania w powierzchnie

Uchwyt do monitora

Nr kat.:
PC 5386050
Wersja
górne drzwi przeszklone, szuflada na klawiaturę i półka urządzeniowa
Opis produktu
Bezpieczne ulokowanie wszystkich komponentów PC, od monitora, poprzez PC, aż po klawiaturę. Najwyższy komfort obsługi i nowoczesne wzornictwo. Idealna ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem, wahaniami temperatur i nieupoważnionym dostępem.
Materiał
Obudowa, drzwi, tylne , pole montażowe, półki: blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
General colour
RAL 7035
Kolor
Obudowa, drzwi, osłony ozdobne, półki: RAL 7035
Uchwyt: RAL 7015
Pole monitora, część środkowa drzwi: RAL 7015
Zakres dostawy
Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Blachy podłogowe
Drzwi przeszklone, u góry
Szuflada pod klawiaturę
Półka urządzeniowa
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 636 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Klasa ochrony NEMA
NEMA 12
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
480 x 70 x 260 mm
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
114 kg
Masa brutto
115,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177959477
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Opis produktu
PC Szafa systemowa PC, SxWxG: 800x1600x600 mm, blacha stalowa, górne drzwi przeszklone, Szuflada pod klawiaturę, Półka urządzeniowa
Atesty
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Powierzchnia
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne