Panel-rynienka do kabli 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 5502245

Jako wspornik do ułożenia przewodów.

Nr kat.:
DK 5502245
Opis produktu
Jako wspornik do ułożenia przewodów.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 85 mm
Jednostki wysokości
1 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,9 kg
Masa brutto
1,033 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis produktu
DK Panel-rynienka do kabli, jako wspornik do ułożenia przewodów, SxWxG: 482,6 mm (19")x 1 U x85 mm, blacha stalowa, RAL 9005