- Nr kat.:
- SE 5854600
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Ściana tylna: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, na zewnątrz szlif prosty
Płyty podłogi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Obudowa, drzwi i ściana tylna: szlif prosty, ziarno 400
Płyty podłogi: bez powłoki
Płyta montażowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Ściana tylna odkręcana
Płyta montażowa
Blachy podłogowe
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 899 mm x 1.696 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3R
- Typ 12
- Kod IK
- IK10
- Ilość drzwi
- 1
- Wskazówka
- Z uwagi na twardości materiału, zalecamy, przy montażu wewnętrznym, stosowanie blachowkrętów z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym 2486.400.
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 133 kg
- Masa brutto
- 140,4 kg
- EAN
- 4028177959330
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
VX SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1000x1800x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu