Z otworem o wymiarach 390 x 40 mm (2 U) lub 390 x 20 mm (1 U) z wkładem szczotkowym, możliwość mocowania obejm kablowych.
- Nr kat.:
- DK 7140535
- Opis produktu
- Do wygodnego, łatwego prowadzenia kabli między dwoma obszarami oddzielonymi od siebie calową płaszczyzną montażową, np. między obszarem przednim i tylnym płaszczyzny montażowej 19".
- Zastosowania
- Do zamknięcia i jednoczesnego poprowadzenia kabli w obszarach montażowych w 1 U, w standardzie montażowym 482,6 mm (19")
- Materiał
- Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB - Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
RAL 7035
- Wycięcie montażowe
- Szerokość:390 mm
Wysokość:20 mm - Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,43 kg
- Masa brutto
- 0,475 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Panel przelotowy do kabli, 1 U, 482,6 mm (19"), SxW: 390x20 mm, z listwą szczotkową