Do zamontowania elementów wskaźników i obsługi oraz klawiatury. Zamknięty po bokach i z przodu. Płyty pokrywy dla góry i dołu.
- Nr kat.:
- TP 2696500
- Opis produktu
- Do zamontowania elementów wskaźników i obsługi oraz klawiatury. Zamknięty po bokach i z przodu. Płyty pokrywy dla góry i dołu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,137 kg
- Masa brutto
- 9,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- TP Występ pulpitu do pulpitu uniwersalnego , SxWxG: 600x200x350 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi