Systemy szaf PC z szufladą na klawiaturę.
- Nr kat.:
- PC 8366000
- Materiał
- Obudowa, drzwi, pole montażu, podstawy: Blacha stalowa
Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
Zaślepki drzwiowe: aluminium - Zakres dostawy
- Obudowa, drzwi, drzwi tylne
Szuflada pod klawiaturę
Drzwi przeszklone, u góry
Półka urządzeniowa - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 636 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Maks. wymiary klawiatury (szer. x wys. x głęb.)
- 480 x 70 x 260 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 112,1 kg
- Masa brutto
- 118 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177245105
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi