Dolna obudowa na bazie VX SE dla przemysłowych stanowisk pracy.
- Nr kat.:
- IW 6900740
- Wersja
- Płyta robocza, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne, drzwi tylne
- Materiał
- Obudowa, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne, drzwi tylne: blacha stalowa
Płyta robocza: Płyta wiórowa (obustronnie laminowana tworzywem sztucznym (okleina)) - Powierzchnia
- Obudowa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- Osłony dekoracyjne: RAL 7015
- Zakres dostawy
- Obudowa, z boku zamknięta
Trójdzielne blachy podłogowe
Nóżki poziomujące
Płyta robocza, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne, drzwi tylne
Płyta robocza, szer. x wys. x głęb.: 610 x 38 x 645 mm - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 645 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Wymiary z płytą roboczą
- Szerokość: 610 mm
Wysokość: 1.043 mm
Głębokość: 645 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 71 kg
- Masa brutto
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, obudowa, SxWxG: 600x1000x645 mm, płyta robocza, szuflada na klawiaturę, drzwi ozdobne z przodu, drzwi tylne
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Szczegóły techniczne