- Nr kat.:
- IW 6141200
- Wersja
- Stacjonarny
- Korzyści
- Pewna ochrona zarządzania kablami
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Belka nośna
Pionowa osłona aluminiowa, do otwierania
Mocowanie płyty roboczej
- Obciążalność (statyczna)
- 25 kg
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 946 mm
Głębokość: 660 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 28,5 kg
- Masa brutto
- 31,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Opis produktu
-
IW Industrial Workstation, Podpora stojąca, kompletna, SxWxG: 600x946x660 mm, do płyt roboczych IW