Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku.
- Nr kat.:
- CP 6501160
- Materiał
- odlew aluminiowy
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7024
- Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 300°
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,699 kg
- Masa brutto
- 1,735 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177436084
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub nasadowy CP 40, stal
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi