Do obrotowego mocowania obudowy do poziomej części systemu ramienia nośnego. Obudowa zawieszana lub nasadzana. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6206380
- Opis produktu
- Do obrotowego mocowania obudowy do poziomej części systemu ramienia nośnego. Obudowa zawieszana lub nasadzana. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Sprzęg kątowy: odlew aluminiowy/cynkowy odlew ciśnieniowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Sprzęg kątowy: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki gwintowane
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 310°, ustawiany za pomocą dźwigni zaciskowej
- Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,8 kg
- Masa brutto
- 1,953 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177684393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Sprzęg kątowy 90°, CP 60, do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi