Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6206700
- Opis produktu
- Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Osłona: tworzywo sztuczne
Przegub nasadowy: odlew aluminiowy - Kolor
- Osłona: RAL 7024
Przegub nasadowy: RAL 7035 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 330°
- Poprzez zastosowanie załączonych śrub / płytki zderzakowej można ograniczyć kąt obrotu
- Wymiary
- Szerokość: 146 mm
Wysokość: 158 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,86 kg
- Masa brutto
- 3,06 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub nasadowy CP 60, odgałęzienie poziome
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi