Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Nr kat.:
- CP 6218700
- Opis produktu
- Do przechylnego mocowania systemu ramienia nośnego do poziomych płaszczyzn, możliwe również zamontowanie mocowania do daszku. Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Przegub nasadowy: odlew stalowy
Osłona: tworzywo sztuczne - Kolor
- Przegub nasadowy: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelkami
Kołki ograniczające kąt obrotu
Śruby regulujące
Śruby samogwintujące do mocowania profilu nośnego - Obrotowy/odchylany w pionie
- Tak
- Rotation angle/swivel area
- ok. 330°
- Poprzez zastosowanie załączonych śrub / płytki zderzakowej można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 18 kg
- Masa brutto
- 18,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis produktu
- CP Przegub nasadowy CP 180, odgałęzienie poziome
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi